10303610
551696
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
400 + | 3,8882 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Base Diameter | 38.0 mm |
Base Diameter | 1.496 in |
Base Type | Rigid |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Compatible Thread Standard | Metric |
Mount Type | Threaded Stud |
Full Material | Polypropylene |
Colour | Grey |
Stud Material | Steel |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina