Meniu Caută

Picioare de glisare fixate cu cuie

În stoc

Klzáky s klincom alebo nožičky s klincom sú ideálne pre drevené nohy nábytku pre optimálnu ochranu podlahy a pomáhajú znižovať hluk. Klzáky sa jednoducho zatlačia na požadované miesto, sú dodávané vo vyhotovení s rôznymi povrchovými úpravami pre plynulý kĺzavý pohyb.

Naše klzáky s klincom sa dodávajú v rôznych základných materiáloch: napr. polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), chróm, polyamid (PA) a polytetrafluóretylén (PTFE) – plus možnosť PTFE s plsťou, všetky sú dodávané s oceľovým klincom pre väčšie pohodlie a hodnotu.

  • Tvar: okrúhly
  • Farby: odtieň dreva, sivá, hnedá a prírodná.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material bază Culoare Diametru bază Cumpără
1,8345 RON - 2,1357 RON Solicitați termenul de livrare aici
PTFE
Natural
22.1 mm
0,9488 RON - 2,5136 RON 2000 În stoc
HDPE; Oțel
Negru
22.0 mm
0,3094 RON - 0,754 RON 7900 În stoc
HDPE
Natural
15.9 mm
1,2349 RON - 1,5197 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
Natural
27.0 mm
1,684 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
Polietilenă; Oţel
Natural
22.0 mm
1,1651 RON - 1,3691 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel/PA
Maro
19.0 mm
0,4627 RON - 0,5695 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA; Pâslă; Oțel
Natural
17.0 mm
0,5668 RON - 0,6981 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA; Pâslă; Oțel
Natural
28.0 mm
0,3573 RON - 0,8686 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
Natural
19.1 mm
0,4449 RON - 1,0878 RON 3565 În stoc
HDPE
Nuanță de lemn
22.2 mm
2,04 RON - 5,125 RON Solicitați termenul de livrare aici
Polietilenă; Oţel
Natural
27.0 mm
10293348 1,4785 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel/PA
Maro
27.0 mm
0,5271 RON - 0,6461 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA; Pâslă; Oțel
Natural
22.0 mm
0,5955 RON - 0,7324 RON 4027 În stoc
PA; Pâslă; Oțel
Natural
24.0 mm
1,0556 RON - 1,2992 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
Natural
24.0 mm
0,3559 RON - 0,8657 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
Nuanță de lemn
19.1 mm
1,7798 RON - 2,1084 RON Solicitați termenul de livrare aici
Polietilenă; Oţel
Natural
24.0 mm
1,5333 RON - 1,8209 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel/PA
Maro
24.0 mm
1,0788 RON - 2,8767 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE; Oțel
Gri
19.0 mm
0,2409 RON - 0,5865 RON 12000 În stoc
HDPE
Natural
12.7 mm
  • din 2
Picioare de glisare fixate cu cuie 22.0 mm Negru

10255360

Interval de preț
2,5136 RON - 0,9488 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    22.0 mm
  • Lungime sub cap
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mare; Oțel
  • Material cui
    Oțel
Picioare de glisare fixate cu cuie 15.9 mm Natural

10155585

Interval de preț
0,754 RON - 0,3094 RON

Niveluri de stoc
7900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    15.9 mm
  • Lungime sub cap
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mare
  • Material cui
    Oțel
Picioare de glisare fixate cu cuie 22.2 mm Nuanță de lemn

10155561

Interval de preț
1,0878 RON - 0,4449 RON

Niveluri de stoc
3565 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    22.2 mm
  • Lungime sub cap
    15.0 mm
  • Culoare
    Nuanță de lemn
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mare
  • Material cui
    Oțel
Picioare de glisare fixate cu cuie 24.0 mm Natural

10301210

Interval de preț
0,7324 RON - 0,5955 RON

Niveluri de stoc
4027 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    24.0 mm
  • Lungime sub cap
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet bază
    Poliamidă; Pâslă; Oțel
  • Material cui
    Oțel
Picioare de glisare fixate cu cuie 12.7 mm Natural

10155578

Interval de preț
0,5865 RON - 0,2409 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    12.7 mm
  • Lungime sub cap
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mare
  • Material cui
    Oțel