Meniu Caută

Picioare cu nituri

În stoc

Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.

Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.

Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.

Cod Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al orificiului compatibil Înălțime Grosime maximă panou Material complet Diametru bază Cumpără
1,2764 RON - 1,5758 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastic
1,6976 RON - 1,6976 RON 4000 În stoc
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Elastomer termoplastic
1,3691 RON - 1,3691 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Elastomer termoplastic
20.0 mm
2,3822 RON - 2,3822 RON 390 În stoc
3.7 mm
3.0 mm
Nailon; Elastomer termoplastic
10.0 mm
1,1856 RON - 1,3691 RON 9000 În stoc
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Elastomer termoplastic
20.0 mm
1,5333 RON - 1,5333 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Elastomer termoplastic
20.0 mm
3,2995 RON - 3,2995 RON 4150 În stoc
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Elastomer termoplastic
2,3822 RON - 2,3822 RON 1000 În stoc
4.2 mm
3.5 mm
Nailon; Elastomer termoplastic
12.7 mm
1,6035 RON - 1,9797 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Elastomer termoplastic
2,0129 RON - 2,4851 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Elastomer termoplastic
2,3822 RON - 2,3822 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
2.1 mm
Nailon; Elastomer termoplastic
12.7 mm
3,3542 RON - 3,3542 RON 5700 În stoc
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Elastomer termoplastic
1,4231 RON - 1,6644 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastic
2,3822 RON - 2,3822 RON 535 În stoc
4.2 mm
3.5 mm
Nailon; Elastomer termoplastic
10.0 mm
1,5506 RON - 1,9143 RON 100 În stoc
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Elastomer termoplastic
1,7865 RON - 2,2056 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Elastomer termoplastic
1,8273 RON - 2,1668 RON 634 În stoc
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Elastomer termoplastic
2,2242 RON - 2,6014 RON 1420 În stoc
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Elastomer termoplastic
1,404 RON - 1,8353 RON 20 În stoc
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Elastomer termoplastic
1,4424 RON - 1,9965 RON 200 În stoc
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Elastomer termoplastic
  • din 2
Picioare cu nituri 0.305 in

10170472

Interval de preț
1,6976 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    10.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.8 - 7.7 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Interval de preț
2,3822 RON - 2,3822 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    10.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.6 - 3.7 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon; Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu nituri 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Interval de preț
1,3691 RON - 1,1856 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    10.0 mm
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picioare cu montare cu nituri
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Picioare cu nituri 0.305 in

10170489

Interval de preț
3,2995 RON - 3,2995 RON

Niveluri de stoc
4150 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Interval de preț
2,3822 RON - 2,3822 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    12.7 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.1 - 4.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon; Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 0.305 in

10170502

Interval de preț
3,3542 RON - 3,3542 RON

Niveluri de stoc
5700 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

10009178

Interval de preț
2,3822 RON - 2,3822 RON

Niveluri de stoc
535 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    10.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.1 - 4.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon; Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu nituri 0.205 in Negru

10154786

Interval de preț
1,9143 RON - 1,5506 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 0.165 in

10154816

Interval de preț
2,1668 RON - 1,8273 RON

Niveluri de stoc
634 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Interval de preț
2,6014 RON - 2,2242 RON

Niveluri de stoc
1420 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    18.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 0.165 in Negru

10154731

Interval de preț
1,8353 RON - 1,404 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    4.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 0.146 in

10154915

Interval de preț
1,9965 RON - 1,4424 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    4.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926300090