Meniu Caută

Picioare cu nituri

În stoc

Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.

Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.

Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.

Cod Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al orificiului compatibil Înălțime Grosime maximă panou Material complet Diametru bază Cumpără
1,4391 RON - 1,8811 RON 20 În stoc
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Elastomer termoplastic
1,408 RON - 1,7382 RON 100 În stoc
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Elastomer termoplastic
1,7389 RON - 2,1002 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Elastomer termoplastic
1,8362 RON - 2,2669 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Elastomer termoplastic
2,2798 RON - 2,6664 RON 1900 În stoc
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Elastomer termoplastic
1,4785 RON - 2,0464 RON 200 În stoc
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Elastomer termoplastic
1,873 RON - 2,221 RON 634 În stoc
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Elastomer termoplastic
2,0041 RON - 2,4742 RON 200 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastic
1,0107 RON - 1,2478 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastic
2,0632 RON - 2,5472 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Elastomer termoplastic
1,1577 RON - 4,4802 RON Solicitați termenul de livrare aici
Poliamidă
50.0 mm
1,564 RON - 1,9309 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Elastomer termoplastic
1,873 RON - 2,221 RON 4400 În stoc
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Elastomer termoplastic
2,0259 RON - 2,5012 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Elastomer termoplastic
1,1983 RON - 1,4795 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Elastomer termoplastic
1,527 RON - 1,8852 RON 85 În stoc
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Elastomer termoplastic
1,3677 RON - 1,6886 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Elastomer termoplastic
1,3256 RON - 2,0713 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Elastomer termoplastic
1,4586 RON - 1,706 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastic
1,8312 RON - 2,2607 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Elastomer termoplastic
  • din 2
Picioare cu nituri 0.165 in Negru

10154731

Interval de preț
1,8811 RON - 1,4391 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    4.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 0.165 in Negru

10154755

Interval de preț
1,7382 RON - 1,408 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    4.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu nituri 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Interval de preț
2,6664 RON - 2,2798 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    18.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 0.146 in

10154915

Interval de preț
2,0464 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    4.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu nituri 0.165 in

10154816

Interval de preț
2,221 RON - 1,873 RON

Niveluri de stoc
634 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 0.165 in

10154830

Interval de preț
2,4742 RON - 2,0041 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    8.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 0.165 in

10154809

Interval de preț
2,221 RON - 1,873 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 0.165 in

10154823

Interval de preț
1,8852 RON - 1,527 RON

Niveluri de stoc
85 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926300090