Meniu Caută

Picioare cu nituri 0.165 in Negru

Ideale pentru dulapuri de lemn, incinte pentru echipamente, echipamente electronice/electrice de sine stătătoare.
Numărul piesei Essentra:

10154762

Numărul piesei producătorului:

FF-005-P4X8B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,0489 RON
1000 - 4999 1,844 RON
5000 + 1,6965 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

204,89 RON

100 x 2,0489 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime 4.2 mm
Culoare Negru
Material complet Elastomer termoplastic
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne