Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.
Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.
Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.
Cod Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al orificiului compatibil | Înălțime | Grosime maximă panou | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4391 RON - 1,8811 RON | 20 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,408 RON - 1,7382 RON | 100 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,7389 RON - 2,1002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,8362 RON - 2,2669 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 2,2798 RON - 2,6664 RON | 1900 În stoc |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,4785 RON - 2,0464 RON | 200 În stoc |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,873 RON - 2,221 RON | 634 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 2,0041 RON - 2,4742 RON | 200 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,0107 RON - 1,2478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 2,0632 RON - 2,5472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,1577 RON - 4,4802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Poliamidă
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,564 RON - 1,9309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,873 RON - 2,221 RON | 3400 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 2,0259 RON - 2,5012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,1983 RON - 1,4795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,527 RON - 1,8852 RON | 85 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,3677 RON - 1,6886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,3256 RON - 2,0713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,4586 RON - 1,706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,8312 RON - 2,2607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina