Meniu Caută

Picioare cu nituri

În stoc

Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.

Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.

Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.

Cod Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al orificiului compatibil Înălțime Grosime maximă panou Material complet Diametru bază Cumpără
2,0259 RON - 2,5012 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Elastomer termoplastic
1,7389 RON - 2,1002 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Elastomer termoplastic
2,0632 RON - 2,5472 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Elastomer termoplastic
1,1983 RON - 1,4795 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Elastomer termoplastic
1,873 RON - 2,221 RON 634 În stoc
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Elastomer termoplastic
1,2152 RON - 1,4033 RON 10200 În stoc
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Elastomer termoplastic
20.0 mm
2,4417 RON - 2,4417 RON 535 În stoc
4.2 mm
3.5 mm
Nailon; Elastomer termoplastic
10.0 mm
1,7401 RON - 1,7401 RON 200 În stoc
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Elastomer termoplastic
1,3083 RON - 1,6152 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastic
2,4417 RON - 2,4417 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
2.1 mm
Nailon; Elastomer termoplastic
10.0 mm
1,5717 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Elastomer termoplastic
20.0 mm
1,4033 RON - 1,4033 RON 200 În stoc
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Elastomer termoplastic
20.0 mm
1,8664 RON - 1,8664 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
Elastomer termoplastic
1,1577 RON - 4,4802 RON Solicitați termenul de livrare aici
Poliamidă
50.0 mm
2,4417 RON - 2,4417 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
3.0 mm
Nailon; Elastomer termoplastic
12.7 mm
1,4454 RON - 1,4454 RON 300 În stoc
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Elastomer termoplastic
1,564 RON - 1,9309 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Elastomer termoplastic
1,0107 RON - 1,2478 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastic
1,4586 RON - 1,706 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastic
1,6418 RON - 1,6418 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
Elastomer termoplastic
  • din 2
Picioare cu nituri 0.165 in

10154816

Interval de preț
2,221 RON - 1,873 RON

Niveluri de stoc
634 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Interval de preț
1,4033 RON - 1,2152 RON

Niveluri de stoc
10200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    10.0 mm
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picioare cu montare cu nituri
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Picioare cu nituri 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

10009178

Interval de preț
2,4417 RON - 2,4417 RON

Niveluri de stoc
535 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    10.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.1 - 4.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon; Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu nituri 0.305 in

10170472

Interval de preț
1,7401 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    10.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.8 - 7.7 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

10320754

Interval de preț
1,4033 RON - 1,4033 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    10.0 mm
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picioare cu montare cu nituri
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Picioare cu nituri 0.305 in

10170496

Interval de preț
1,4454 RON - 1,4454 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    5.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790