Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.
Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.
Cod Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material bază | Culoare | Înălțime bază | Interval diametru orificiu compatibil | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3532 RON - 0,3764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PVC
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,061 RON - 1,3828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
EVA
|
Natural
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5095 RON - 0,7134 RON | 2767 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.154 - 0.189 in
3.9 - 4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5205 RON - 0,7287 RON | 3791 În stoc |
|
Negru
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
| 5,7775 RON - 15,082 RON | 700 În stoc |
Cauciuc
|
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,1363 RON - 2,5974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,8132 RON - 1,8573 RON | 4500 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,7407 RON - 1,6757 RON | 3500 În stoc |
Nailon
|
Natural
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,9434 RON - 1,3207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
Natural
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 7,2699 RON - 18,9922 RON | 1400 În stoc |
Cauciuc
|
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,0692 RON - 1,592 RON | 2250 În stoc |
|
Negru
|
|
1.181 - 0.236 in
30.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,3381 RON - 0,8951 RON | 28800 În stoc |
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
|
||
| 10,0902 RON - 29,6054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,8004 RON - 1,1205 RON | 6946 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.156 in
3.96 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,9268 RON - 2,1086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.38 in
9.65 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.25 in
31.75 mm
|
||
| 0,9283 RON - 1,2048 RON | 7990 În stoc |
LDPE
|
Gri
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,868 RON - 1,969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4011 RON - 0,9077 RON | 17300 În stoc |
Nailon
|
Natural
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,559 RON - 0,7826 RON | 6250 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5367 RON - 1,2177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.435 in
11.05 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina