Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.
Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.
Cod Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material bază | Culoare | Înălțime bază | Interval diametru orificiu compatibil | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9241 RON - 1,1993 RON | 334145 În stoc |
PVC
|
Negru
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,6697 RON - 9,538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE
|
Negru
|
|
|
|
||
| 2,4917 RON - 6,5215 RON | 596 În stoc |
PE
|
Negru
|
|
|
|
||
| 1,8756 RON - 6,7031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE
|
Negru
|
|
|
|
||
| 0,8132 RON - 1,8573 RON | 4500 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,1363 RON - 2,5974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7407 RON - 1,6757 RON | 3500 În stoc |
Nailon
|
Natural
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8625 RON - 1,941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 0,69 RON - 2,779 RON | 23088 În stoc |
|
Negru
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 8,0229 RON - 18,1542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,4517 RON - 1,0193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,6576 RON - 0,9206 RON | 5300 În stoc |
LDPE
|
Negru
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,559 RON - 0,7826 RON | 6250 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,868 RON - 1,969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,2678 RON - 3,1749 RON | 9886 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9761 RON - 2,2064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.98 in
24.89 mm
|
||
| 0,5599 RON - 1,2666 RON | 6600 În stoc |
Nailon
|
Natural
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,9268 RON - 2,1086 RON | 4190 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| 1,0144 RON - 1,254 RON | 231 În stoc |
|
Negru
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,8652 RON - 1,3336 RON | 4250 În stoc |
|
Negru
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina