Meniu Caută

Opritor 12.7 mm 1.6 mm PA Natural

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Numărul piesei Essentra:

10149843

Numărul piesei producătorului:

BST027A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2000 - 19999 1,0193 RON
20000 + 0,4517 RON
Ambalaj standard: 20000

Comandă în multiplu de 2000

Preț total:

2 038,60 RON

2000 x 1,0193 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 1.6 mm
Diametru bază 12.7 mm
Tip accesoriu Protecție tijă
Culoare Natural
Forma bazei Rotund
Material bază PA
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne