Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.
Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.
Cod Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material bază | Culoare | Înălțime bază | Interval diametru orificiu compatibil | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5599 RON - 1,2693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6576 RON - 0,9206 RON | 5300 În stoc |
LDPE
|
Negru
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,2678 RON - 3,1749 RON | 9886 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,9761 RON - 2,2064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
0,9268 RON - 2,1086 RON | 4190 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,5095 RON - 0,7134 RON | 2767 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,8072 RON - 3,9939 RON | 445 În stoc |
Cauciuc
|
Negru
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8004 RON - 1,1205 RON | 6946 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,9268 RON - 2,1086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,9283 RON - 1,2048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Gri
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5832 RON - 1,6338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PVC
|
Negru
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
3,2858 RON - 8,7838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,1377 RON - 1,1377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TPE/TPV
|
Negru
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
5,7775 RON - 15,082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cauciuc
|
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,1363 RON - 2,5974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE
|
Negru
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,2316 RON - 5,8094 RON | 548 În stoc |
PE
|
Negru
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
10,145 RON - 26,5331 RON | 546 În stoc |
LDPE
|
Negru
|
2.028 in
51.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,732 RON - 5,2248 RON | 1559 În stoc |
LDPE
|
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0528 RON - 1,903 RON | 143150 În stoc |
PVC
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,3504 RON - 22,9022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cauciuc
|
Gri
|
2.028 in
51.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina