Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2864 RON - 2,2864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,5881 RON - 1,5881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,6281 RON - 3,6281 RON | 3 În stoc |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,697 RON - 2,697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,0097 RON - 2,0097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,2173 RON - 3,2173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1417 RON - 1,1417 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,2447 RON - 3,2447 RON | 209 În stoc |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6418 RON - 3,6418 RON | 21450 În stoc |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,2442 RON - 4,2442 RON | 250 În stoc |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,4222 RON - 4,4222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,6286 RON - 2,6286 RON | 3276 În stoc |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,2442 RON - 4,2442 RON | 1210 În stoc |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,8061 RON - 3,8061 RON | 2075 În stoc |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,943 RON - 3,943 RON | 250 În stoc |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,5733 RON - 3,5733 RON | 400 În stoc |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,3121 RON - 5,3121 RON | 200 În stoc |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,0132 RON - 6,1892 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,4216 RON - 5,4216 RON | 13220 În stoc |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 9,57 RON - 9,57 RON | 1100 În stoc |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina