10324974
025303069903
Cantitate | Preț unitar |
---|
Thread Size | M8 |
---|---|
Base Diameter | 30.0 mm |
Base Diameter | 1.181 in |
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Material | PE;Steel |
Base Type | Round |
Colour | Black |
Full Material | Polyethylene;Steel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina