10209455
1337498
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 1 | 406,3763 RON |
2 - 9 | 181,6248 RON |
10 - 19 | 152,5725 RON |
20 - 99 | 143,4816 RON |
100 + | 118,0437 RON |
Base Diameter | 25.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 0.984 in |
Base Height | 9.0 mm |
Base Height | 0.354 in |
Fluid Color | Transparent |
Level Type | Circular |
Overall Height | 12.0 mm |
Overall Height | 0.472 in |
Mounting Method | Push Fit |
Finish | Anodised Black |
Commodity Code | 7616991099 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina