10209448
1337497
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 - 9 | 139,3607 RON |
10 - 19 | 117,0717 RON |
20 - 99 | 110,0893 RON |
100 + | 90,5933 RON |
Base Diameter | 20.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 0.787 in |
Base Height | 8.0 mm |
Base Height | 0.315 in |
Fluid Color | Transparent |
Level Type | Circular |
Overall Height | 10.0 mm |
Overall Height | 0.394 in |
Mounting Method | Push Fit |
Finish | Anodised Black |
Commodity Code | 7616999099 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina