Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niturile tubulare sunt un dispozitiv de fixare convenabil utilizat în principal atunci când accesul la panouri este limitat sau restricționat pe o parte. Aceasta înseamnă că acestea tind să fie instalate pe partea din spate (oarbă) a aplicației, permițând unirea componentelor.
Potrivite pentru aplicații ușoare până la medii; aceste nituri pot fi folosite în locul adezivilor, șuruburilor, piulițelor și bolțurilor. Niturile acestea fixează permanent două materiale împreună. Sunt ideale pentru aplicații subțiri și potrivite pentru materiale precum lemn, metale și materiale plastice.
Se instalează cu ușurință, cu un ciocan sau cu o unealtă specială de nituire. Niturile sunt introduse într-o gaură etanșă a panoului, trecând prin cele două materiale care sunt nituite.
Niturile din gama aceasta sunt puternice, dar ușoare. Oferă proprietăți bune de izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune.
Această gamă oferă opțiuni care pot fi instalate folosind un pistol cu nituri, disponibil pentru achiziționare separat.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7261 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.193 in
4.9 mm
|
Alb
|
Nailon; Policarbonat
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
| 1,5998 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.224 in
5.7 mm
|
Alb
|
Nailon; Policarbonat
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,804 RON - 0,8728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Gri
|
Nailon; Policarbonat
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| 0,9781 RON - 1,0623 RON | 1000 În stoc |
0.193 in
4.9 mm
|
Gri
|
Nailon; Policarbonat
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,8223 RON - 0,8939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Bej
|
Nailon; Policarbonat
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 1,6155 RON - 1,6155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.224 in
5.7 mm
|
Bej
|
Nailon; Policarbonat
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 1,4594 RON - 1,8242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Negru
|
Nailon; Policarbonat
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| 1,7261 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.193 in
4.9 mm
|
Negru
|
Nailon; Policarbonat
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 2,1751 RON - 2,7084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.224 in
5.7 mm
|
Negru
|
Nailon; Policarbonat
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 0,4253 RON - 0,5251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
| 0,6181 RON - 0,7631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.117 in
3 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
| 0,688 RON - 0,8597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
| 0,3344 RON - 0,4128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
| 0,6974 RON - 0,7577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
Gri
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 0,6974 RON - 0,7577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
Bej
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 1,0553 RON - 3,0632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon; Acetal
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm