10223338
27CINCH01
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4128 RON |
| 5000 - 19999 | 0,3715 RON |
| 20000 + | 0,3344 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval grosime panou compatibil | 0.02 - 0.11 in |
|---|---|
| Interval grosime panou compatibil | 0.5 - 2.8 mm |
| Diametru orificiu compatibil | 3.2 mm |
| Diametru orificiu compatibil | 0.126 in |
| Lungime ancoră | 9.1 mm |
| Lungime ancoră | 0.357 in |
| Diametru cap | 6.4 mm |
| Diametru cap | 0.250 in |
| Înălțime cap | 0.080 in |
| Înălțime cap | 2 mm |
| Tip nit | Orb |
| Formă cap nit | Rotund |
| Model fixare cu nit | Cu inserare |
| Culoare | Natural |
| Material | Nailon 6/6 |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina