Meniu Caută

Nituri striate - Mini mamă/tată

În stoc

Mini zatlačovacie nity, ktoré majú vonkajší a vnútorný prvok. Sú vyrobené z polyamidu 6.6, s triedou horľavosti UL94 V-2, RMS-01. Ponúkajú ideálne riešenie na upevnenie dvoch panelov k sebe iba jednoduchým zacvaknutím.

Rýchla montáž stlačením vonkajšieho a vnútorného dielu k sebe. Tieto mini polyamidové zatlačovacie nity sú ideálnou voľbou do vonkajšieho prostredia. Sú odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.

  • Farby: čierna a prírodná
  • Teplotný rozsah: -40 C až 85 C.
  • Vonkajšie a vnútorné diely sú balené a predávané samostatne.


Cod Serie: SRK0015

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip nit Diametru orificiu compatibil Înălțime cap Grosime panou Diametru cap Cumpără
1,4173 RON - 1,4173 RON 700 În stoc
Nit ghimpat de tip tată
2.5 mm
2.5 mm
10.2 mm
1,2433 RON - 1,2433 RON 960 În stoc
Nit ghimpat de tip mamă
2.5 mm
1.0 mm
10.2 mm
1,3682 RON - 1,3682 RON 400 În stoc
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
1,3682 RON - 1,3682 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
1,3682 RON - 1,3682 RON 500 În stoc
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
1,3682 RON - 1,3682 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.5 mm
6.4 mm
10.2 mm
1,3682 RON - 1,3682 RON 991 În stoc
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Clichet
2.5 mm
16.0 mm
0,7494 RON - 0,7634 RON Solicitați termenul de livrare aici
Clichet
2.5 mm
16.0 mm
0,1584 RON - 0,1955 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip mamă
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mamă
2.5 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mamă
1.3 mm
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
5.4 mm
4.1 mm
5.5 mm
9.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mamă
1.9 mm
9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip mamă
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip mamă
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
  • din 3
Element de fixare cu siguranţă 2.5 mm Nailon Natural

10160503

Interval de preț
1,4173 RON - 1,4173 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Grosime panou
    2.5 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată
  • Tip nit
    Nit ghimpat de tip tată
Inel de blocare 1.0 mm Nailon Natural

10160541

Interval de preț
1,2433 RON - 1,2433 RON

Niveluri de stoc
960 În stoc
Caracteristici
  • Grosime panou
    1.0 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată
  • Tip nit
    Nit ghimpat de tip mamă
Element de fixare cu siguranţă 3.2 mm 3.1 mm Nailon Natural

10160510

Interval de preț
1,3682 RON - 1,3682 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime cap
    2.3 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată
Element de fixare cu siguranţă 3.2 mm 4.7 mm Nailon Natural

10160527

Interval de preț
1,3682 RON - 1,3682 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Grosime panou
    4.7 mm
  • Înălțime cap
    2.3 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată
Element de fixare cu siguranţă 3.2 mm 1.5 mm Nailon Natural

10160497

Interval de preț
1,3682 RON - 1,3682 RON

Niveluri de stoc
991 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
  • Înălțime cap
    2.3 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată