Meniu Caută

Nit ghimpat de tip mamă Nit 5.4 mm (HD) 5.6 mm (PT)

Mini-nitul ghimpat de tip mamă poate fi prins împreună cu diferite mini-nituri de tip tată (vândute separat) din gamă. Pentru asigurarea și îmbinarea ușoară a materialelor diferite sau multiple.
Numărul piesei Essentra:

10625217

Numărul piesei producătorului:

27MRF22B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 5.4 mm
Grosime panou 5.6 mm
Înălțime cap 4.1 mm
Diametru cap 9.5 mm
Model fixare cu nit Nituri mamă-tată
Tip nit Nit ghimpat de tip mamă
Formă cap nit Rotund
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne