Spínacie zacvakávacie nity sa skladajú z čapu vyrobeného z polyamidu 6 a priechodky vyrobenej z polykarbonátu (PC). Spolu tvoria zostavu pre uvoľniteľný nit na spojenie a zaistenie panelov.
Inštalácia: priechodku jednoducho zasuňte do odnímateľného panela a potom do požadovaného piesta v priechodke. Panel a piest zapadnú dohromady po ich zatlačení do pevného panelu. Na jednoduché odstránenie voľného panela potiahnite piest.
Tieto praktické upevňovacie nity sú ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu. Ponúkame ich v prevedení s jednoduchým uchopením alebo s miniúchytom pre rôzne otvory a hrúbky panelov.
Spínacie zacvakávacie nity sú ideálne pre aplikácie, ako napr. elektrické zariadenia, kovové kryty, telekomunikačné zariadenia, spotrebiče a iné.
Cod Serie: SR2318
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Interval diametru orificiu panou fix | Culoare | Înălțime cap | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | 394 În stoc |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Alb
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Manşon
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | 7173 În stoc |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Manşon
|
||
| 0,428 RON - 0,428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alb
|
|
|
|
Piston cu mini-mâner
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Alb
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Manşon
|
||
| 0,4673 RON - 0,4673 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
|
|
|
Piston cu mini-mâner
|
||
| 0,414 RON - 0,414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Alb
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Manşon
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | 14286 În stoc |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Negru
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Manşon
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Negru
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Manşon
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | 500 În stoc |
|
Negru
|
|
|
|
Piston cu mini-mâner
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Alb
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Manşon
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alb
|
|
|
|
Piston cu mini-mâner
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | 1000 În stoc |
|
Negru
|
|
|
|
Piston cu mini-mâner
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
|
|
|
Piston cu mini-mâner
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alb
|
|
|
|
Piston cu mini-mâner
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
|
|
|
Piston cu prindere ușoară
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | 390 În stoc |
|
Alb
|
|
|
|
Piston cu prindere ușoară
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | 1600 În stoc |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Manşon
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | 3000 În stoc |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Negru
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Manşon
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Negru
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Manşon
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Alb
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Manşon
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina