10306505
552054
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,5695 RON |
Anchor Length | 6.0 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.236 in |
Head Diameter | 12.0 mm |
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 8.0 mm |
Head Height | 0.315 in |
Compatible Hole Diameter Range | 3.5 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.138 in |
Compatible Panel Thickness Range | 3.5 - 4.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.138 - 0.177 in |
Pin Head Diameter | 12.0 mm |
Pin Head Diameter | 0.472 in |
Rivet Type | Removable |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Rivet Head Shape | Round |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina