Meniu Caută

Nituri cu siguranță - Înclichetare

În stoc

Zatlačovacie nity sú rýchlym a jednoduchým riešením uchytenia, možno ich nainštalovať bez potreby akéhokoľvek náradia! Rýchle a úsporné, majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré sa rozširujú a pevne zaisťujú komponenty na svojom mieste.

Náš sortiment obsahuje rôzne možnosti z polyamidu, vrátane: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Montáž jednoduchým zatlačením pre čistý a hladký povrch. Tieto nity sa vyrábajú s triedou ohňovzdornosti, vrátane: UL94 V1 a UL94 V2 a odolávajú teplotám až 130 C (266 F).

K dispozícii sú tiež zatlačovacie nity z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) na zacvaknutie palcom alebo prirazením. Prvky na zacvaknutie palcom sú ideálne na rýchlu konštrukciu zobrazovacích jednotiek v maloobchodných výkladoch alebo aplikáciách podpory predaja. Prvky na prirazenie sú dvojdielne a ponúkajú bezpečný spôsob spojenia dvoch panelov dohromady.

Ponúkame tiež rad vysokoteplotných zatlačovacích nitov vyrobených z polysulfónu (PSU), čo je vysokovýkonný termoplast. Majú triedu ohňovzdornosti UL94 V1 a odolávajú teplotám do 155 C (311 F). Naša rozsiahla ponuka zatlačovacích nitov obsahuje aj nity z K-Resin a polypropylénu (PP).

  • Ideálne pre upevnenie panelov a serverové racky
  • Farby: čierna, biela, číra, žltohnedá a prírodná
  • Nie sú potrebné žiadne nástroje


Cod Serie: SR2316

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Lungime ştift Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,8693 RON - 0,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,642 RON - 0,642 RON 18172 În stoc
Alb
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 72971 În stoc
Alb
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5147 RON - 0,5147 RON 1000 În stoc
Negru
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5668 RON - 0,5668 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,4928 RON - 0,4928 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 111450 În stoc
Alb
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2605 RON - 0,2605 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5599 RON - 0,5599 RON 5000 În stoc
Negru
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,7667 RON - 0,7667 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,3888 RON - 0,3888 RON 10600 În stoc
Alb
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5147 RON - 0,5147 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5599 RON - 0,5599 RON 40250 În stoc
Alb
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,5147 RON - 0,5147 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5147 RON - 0,5147 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,5147 RON - 0,5147 RON 3000 În stoc
Alb
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,4764 RON - 0,4764 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,5243 RON - 0,5243 RON 16400 În stoc
Negru
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,6626 RON - 0,6626 RON 5200 În stoc
Negru
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,5079 RON - 0,5079 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
  • din 8
N/A Alb 1.5 mm 2.5 mm (PT)

10173152

Interval de preț
0,642 RON - 0,642 RON

Niveluri de stoc
18172 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    4.5 mm
  • Lungime ştift
    6.5 mm
  • Diametru cap știft
    9.0 mm
  • Înălțime cap știft
    2.2 mm
  • Diametru cap
    5.0 mm
N/A Alb 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172759

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
72971 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.6 mm
  • Lungime ştift
    6.1 mm
  • Diametru cap știft
    6.4 mm
  • Înălțime cap știft
    1.6 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
N/A Negru 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172841

Interval de preț
0,5147 RON - 0,5147 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.0 mm
  • Lungime ştift
    11.0 mm
  • Diametru cap știft
    6.4 mm
  • Înălțime cap știft
    1.6 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
N/A Alb 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10172735

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
111450 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    4.5 mm
  • Lungime ştift
    6.1 mm
  • Diametru cap știft
    6.4 mm
  • Înălțime cap știft
    1.6 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
N/A Negru 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172865

Interval de preț
0,5599 RON - 0,5599 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    3.5 mm
  • Lungime ştift
    5.1 mm
  • Diametru cap știft
    6.4 mm
  • Înălțime cap știft
    1.6 mm
  • Diametru cap
    9.0 mm
N/A Alb 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172773

Interval de preț
0,3888 RON - 0,3888 RON

Niveluri de stoc
10600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.5 mm
  • Lungime ştift
    7.1 mm
  • Diametru cap știft
    6.4 mm
  • Înălțime cap știft
    1.6 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
N/A Alb 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172872

Interval de preț
0,5599 RON - 0,5599 RON

Niveluri de stoc
40250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    3.5 mm
  • Lungime ştift
    5.1 mm
  • Diametru cap știft
    6.4 mm
  • Înălțime cap știft
    1.6 mm
  • Diametru cap
    9.0 mm
N/A Alb 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172919

Interval de preț
0,5147 RON - 0,5147 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.0 mm
  • Lungime ştift
    6.1 mm
  • Diametru cap știft
    6.4 mm
  • Înălțime cap știft
    1.6 mm
  • Diametru cap
    9.0 mm
N/A Negru 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173107

Interval de preț
0,5243 RON - 0,5243 RON

Niveluri de stoc
16400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.0 mm
  • Lungime ştift
    11.0 mm
  • Diametru cap știft
    8.0 mm
  • Înălțime cap știft
    1.8 mm
  • Diametru cap
    5.0 mm
N/A Negru 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173169

Interval de preț
0,6626 RON - 0,6626 RON

Niveluri de stoc
5200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.6 mm
  • Lungime ştift
    6.5 mm
  • Diametru cap știft
    9.0 mm
  • Înălțime cap știft
    2.2 mm
  • Diametru cap
    5.0 mm