Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10172810
SR-3080W
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,5051 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime ancoră | 8.0 mm |
|---|---|
| Lungime ancoră | 0.315 in |
| Lungime ştift | 0.354 in |
| Lungime ştift | 9.0 mm |
| Diametru cap știft | 6.4 mm |
| Diametru cap știft | 0.252 in |
| Înălțime cap știft | 0.063 in |
| Înălțime cap știft | 1.6 mm |
| Diametru cap | 8.0 mm |
| Diametru cap | 0.315 in |
| Înălțime cap | 0.071 in |
| Înălțime cap | 1.8 mm |
| Interval diametru orificiu compatibil | 3.1 - 3.2 mm |
| Interval diametru orificiu compatibil | 0.122 - 0.126 in |
| Interval grosime panou compatibil | 0.217 - 0.256 in |
| Interval grosime panou compatibil | 5.5 - 6.5 mm |
| Forţa de extracţie | 8.0 kg |
| Forţa de extracţie | 8.0 kg |
| Culoare | Alb |
| Material complet | Nailon 6 |
| Tip nit | Blocare |
| Formă cap nit | Rotund |
| Model fixare cu nit | Cu inserare |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |