Meniu Caută

Nituri cu siguranță - Înclichetare

În stoc

Zatlačovacie nity sú rýchlym a jednoduchým riešením uchytenia, možno ich nainštalovať bez potreby akéhokoľvek náradia! Rýchle a úsporné, majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré sa rozširujú a pevne zaisťujú komponenty na svojom mieste.

Náš sortiment obsahuje rôzne možnosti z polyamidu, vrátane: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Montáž jednoduchým zatlačením pre čistý a hladký povrch. Tieto nity sa vyrábajú s triedou ohňovzdornosti, vrátane: UL94 V1 a UL94 V2 a odolávajú teplotám až 130 C (266 F).

K dispozícii sú tiež zatlačovacie nity z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) na zacvaknutie palcom alebo prirazením. Prvky na zacvaknutie palcom sú ideálne na rýchlu konštrukciu zobrazovacích jednotiek v maloobchodných výkladoch alebo aplikáciách podpory predaja. Prvky na prirazenie sú dvojdielne a ponúkajú bezpečný spôsob spojenia dvoch panelov dohromady.

Ponúkame tiež rad vysokoteplotných zatlačovacích nitov vyrobených z polysulfónu (PSU), čo je vysokovýkonný termoplast. Majú triedu ohňovzdornosti UL94 V1 a odolávajú teplotám do 155 C (311 F). Naša rozsiahla ponuka zatlačovacích nitov obsahuje aj nity z K-Resin a polypropylénu (PP).

  • Ideálne pre upevnenie panelov a serverové racky
  • Farby: čierna, biela, číra, žltohnedá a prírodná
  • Nie sú potrebné žiadne nástroje


Cod Serie: SR2316

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Lungime ştift Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,5668 RON - 0,5668 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,5668 RON - 0,5668 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,6927 RON - 0,6927 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6
2.2 mm
9.0 mm
6.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 8000 În stoc
Negru
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5969 RON - 0,5969 RON 4000 În stoc
Alb
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,4572 RON - 0,4572 RON 36000 În stoc
Negru
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,2061 RON - 1,2061 RON 31000 În stoc
Cafeniu
Nailon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
5.0 - 6.5 mm
3.6 - 3.2 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 43000 În stoc
Alb
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5859 RON - 0,5859 RON 25000 În stoc
Negru
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,7667 RON - 0,7667 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,5668 RON - 0,5668 RON 6000 În stoc
Alb
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,6927 RON - 0,6927 RON 6000 În stoc
Alb
Nailon 6
2.2 mm
9.0 mm
8.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,8173 RON - 0,8173 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,5024 RON - 0,5024 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,5147 RON - 0,5147 RON 11000 În stoc
Alb
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,5147 RON - 0,5147 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,5147 RON - 0,5147 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,4572 RON - 0,4572 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,5147 RON - 0,5147 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,6626 RON - 0,6626 RON 6200 În stoc
Negru
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • din 8
N/A Negru 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172704

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    3.5 mm
  • Lungime ştift
    5.1 mm
  • Diametru cap știft
    6.4 mm
  • Înălțime cap știft
    1.6 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
N/A Alb 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173091

Interval de preț
0,5969 RON - 0,5969 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    9.0 mm
  • Lungime ştift
    11.0 mm
  • Diametru cap știft
    8.0 mm
  • Înălțime cap știft
    1.8 mm
  • Diametru cap
    5.0 mm
N/A Negru 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173046

Interval de preț
0,4572 RON - 0,4572 RON

Niveluri de stoc
36000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.2 mm
  • Lungime ştift
    9.0 mm
  • Diametru cap știft
    8.0 mm
  • Înălțime cap știft
    1.8 mm
  • Diametru cap
    4.2 mm
N/A Cafeniu 5.0 mm 6.5 mm (PT)

10173527

Interval de preț
1,2061 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
31000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8.0 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.6 - 3.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.0 - 6.5 mm
N/A Alb 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172711

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
43000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    3.5 mm
  • Lungime ştift
    5.1 mm
  • Diametru cap știft
    6.4 mm
  • Înălțime cap știft
    1.6 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
N/A Negru 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173220

Interval de preț
0,5859 RON - 0,5859 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Lungime ştift
    10.5 mm
  • Diametru cap știft
    9.0 mm
  • Înălțime cap știft
    2.2 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
N/A Alb 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173077

Interval de preț
0,5668 RON - 0,5668 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8.0 mm
  • Lungime ştift
    9.0 mm
  • Diametru cap știft
    8.0 mm
  • Înălțime cap știft
    1.8 mm
  • Diametru cap
    5.0 mm
N/A Alb 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173190

Interval de preț
0,6927 RON - 0,6927 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.5 mm
  • Lungime ştift
    8.5 mm
  • Diametru cap știft
    9.0 mm
  • Înălțime cap știft
    2.2 mm
  • Diametru cap
    9.0 mm
N/A Alb 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10172896

Interval de preț
0,5147 RON - 0,5147 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    4.5 mm
  • Lungime ştift
    6.1 mm
  • Diametru cap știft
    6.4 mm
  • Înălțime cap știft
    1.6 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
N/A Negru 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173169

Interval de preț
0,6626 RON - 0,6626 RON

Niveluri de stoc
6200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.6 mm
  • Lungime ştift
    6.5 mm
  • Diametru cap știft
    9.0 mm
  • Înălțime cap știft
    2.2 mm
  • Diametru cap
    5.0 mm