10173633
SRP-3045
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 4,0525 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 7.2 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.283 in |
Pin Length | 6.1 mm |
Pin Length | 0.24 in |
Pin Head Diameter | 6.4 mm |
Pin Head Diameter | 0.252 in |
Pin Head Height | 1.6 mm |
Pin Head Height | 0.063 in |
Head Diameter | 6.4 mm |
Head Diameter | 0.252 in |
Head Height | 1.6 mm |
Head Height | 0.063 in |
Compatible Hole Diameter Range | 3.6 - 3.7 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.142 - 0.146 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.5 - 2.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.059 - 0.098 in |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6 |
Rivet Type | Snap Rivet |
Rivet Head Shape | Mushroom |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina