Meniu Caută

Nituri cu siguranță - Cap teșit

În stoc

Nitul cu împingere are un cap teșit. Designul teșit facilitează asamblarea și îndepărtarea eficientă.

Nitul se instalează prin introducerea rapidă și ușoară în piesa de prelucrat. Apăsați în jos pe știftul care cuplează manșonul în formă de H. Odată ce știftul este introdus în manșon, picioarele acestuia se extind, blocând ferm ansamblul nitului în poziție. Odată ce ansamblul nitului este instalat, capul știftului iese din suprafața panoului, dar oferă totuși un aspect frumos curat și finisat.

  • Material: nailon 6
  • Clasa UL94 V2
  • Culori: negru și alb
  • Instalare fără unelte
  • Poate fi îndepărtat după instalare

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou Cumpără
0,5893 RON - 0,8167 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
Alb
1.0 mm
6.4 mm
0,6202 RON - 0,8602 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
Negru
1.0 mm
6.0 mm
0,5893 RON - 0,8167 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
Negru
1.0 mm
6.4 mm
0,5893 RON - 0,8167 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
Negru
1.0 mm
6.0 mm
0,5893 RON - 0,8167 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
Alb
1.0 mm
6.4 mm
0,87 RON - 1,2068 RON 750 În stoc
3.6 mm
Negru
1.0 mm
6.0 mm
0,5893 RON - 0,8167 RON 50 În stoc
3.1 mm
Alb
1.0 mm
6.0 mm
0,5893 RON - 0,8167 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
Negru
1.0 mm
6.4 mm
0,5893 RON - 0,8167 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
Negru
1.0 mm
6.4 mm
0,5893 RON - 0,8167 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
Alb
1.0 mm
6.4 mm
0,87 RON - 1,2068 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
Alb
1.0 mm
6.0 mm
0,5893 RON - 0,8167 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
Alb
1.0 mm
6.4 mm
0,6202 RON - 0,8602 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
Alb
1.0 mm
6.0 mm
0,5893 RON - 0,8167 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
Alb
1.0 mm
6.0 mm
0,7171 RON - 0,7171 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
Negru
1.0 mm
6.4 mm
2.2 - 3.1 mm
Nituri cu fixare prin împingere 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nailon Negru

10331279

Interval de preț
1,2068 RON - 0,87 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.0 mm
  • Diametru cap
    6.0 mm
  • Înălțime cap
    1.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    3.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.5 - 5.5 mm
Nituri cu fixare prin împingere 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nailon Alb

10331194

Interval de preț
0,8167 RON - 0,5893 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.5 mm
  • Diametru cap
    6.0 mm
  • Înălțime cap
    1.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    3.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.0 - 5.0 mm