Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere - Nituri cu expansiune

În stoc

Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.

Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.

Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.


  • Farby: čierna, sivá, prírodná a biela
  • Triedy ohňovzdornosti UL94 V0, UL94 V1 a UL94 V2


Cod Serie: SR1963

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
93 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,3915 RON - 0,6229 RON 36750 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
1,5333 RON - 2,0673 RON 18000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,1779 RON - 0,2807 RON 90250 În stoc
Negru
Nailon 6/6
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
1,7387 RON - 2,3412 RON 33250 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
0,8145 RON - 1,1295 RON 21550 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,8255 RON - 1,1445 RON 88250 În stoc
Negru
Nailon 6/6
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
1,3622 RON - 1,8893 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,4244 RON - 0,6708 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
1,2664 RON - 1,7524 RON 11000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
1,1391 RON - 1,5197 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
4.0 - 6.5 mm
0,1779 RON - 0,2807 RON 70000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,3217 RON - 0,5092 RON 74750 În stoc
Negru
Nailon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,3915 RON - 0,6229 RON 26500 În stoc
Negru
Nailon 6/6
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,4832 RON - 0,7653 RON 37500 În stoc
Negru
Nailon 6/6
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,8145 RON - 1,1295 RON 33500 În stoc
Negru
Nailon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,2217 RON - 0,3519 RON 33500 În stoc
Natural
Nailon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,2656 RON - 0,4189 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,3011 RON - 0,3718 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Natural
Nailon 6/6
1.2 mm
4.7 mm
0.8 - 3.6 mm
0,1694 RON - 0,2091 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
Natural
Nailon 6/6
2 mm
9.6 mm
3.2 - 7.9 mm
0,3845 RON - 0,4747 RON 500 În stoc
6.2 mm
Natural
Nailon 6/6
2.5 mm
9.5 mm
3.6 - 14 mm
  • din 5
Nituri cu fixare prin împingere 2.5 mm 9.0 mm Nailon 6/6 Natural

10066645

Interval de preț
0,6229 RON - 0,3915 RON

Niveluri de stoc
36750 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.5 - 9.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 4.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Negru

10066492

Interval de preț
2,0673 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    17.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.0 - 12.0 mm
  • Diametru cap
    18.0 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6 Negru

10066577

Interval de preț
0,2807 RON - 0,1779 RON

Niveluri de stoc
90250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 5.0 mm
  • Diametru cap
    6.0 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 4.0 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Natural

10066522

Interval de preț
2,3412 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
33250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    12.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.0 - 9.5 mm
  • Diametru cap
    11.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 3.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6 Natural

10066508

Interval de preț
1,1295 RON - 0,8145 RON

Niveluri de stoc
21550 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.0 - 7.0 mm
  • Diametru cap
    11.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 4.0 mm 8.7 mm Nailon 6/6 Negru

10066454

Interval de preț
1,1445 RON - 0,8255 RON

Niveluri de stoc
88250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.0 - 8.7 mm
  • Diametru cap
    7.1 mm
  • Înălțime cap
    1.2 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 1.6 mm 4.7 mm Nailon 6/6 Natural

10066461

Interval de preț
1,7524 RON - 1,2664 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.6 - 4.7 mm
  • Diametru cap
    8.7 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6 Natural

10066560

Interval de preț
0,2807 RON - 0,1779 RON

Niveluri de stoc
70000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 5.0 mm
  • Diametru cap
    6.0 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 2.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Negru

10066638

Interval de preț
0,5092 RON - 0,3217 RON

Niveluri de stoc
74750 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.0 - 8.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 2.5 mm 9.0 mm Nailon 6/6 Negru

10066652

Interval de preț
0,6229 RON - 0,3915 RON

Niveluri de stoc
26500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.5 - 9.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 3.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6 Negru

10066676

Interval de preț
0,7653 RON - 0,4832 RON

Niveluri de stoc
37500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.0 - 10.0 mm
  • Diametru cap
    13.5 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 3.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6 Negru

10066515

Interval de preț
1,1295 RON - 0,8145 RON

Niveluri de stoc
33500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.0 - 7.0 mm
  • Diametru cap
    11.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 1.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10066584

Interval de preț
0,3519 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
33500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.9 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 6.0 mm
  • Diametru cap
    6.5 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 6.2 mm 3.6 mm 14 mm Nailon 6/6 Natural

10406946

Interval de preț
0,4747 RON - 0,3845 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    15.9 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.6 - 14 mm
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm