Meniu Caută

Nituri cu clichet

În stoc

Lamelové nity sú farebný spojovací prvok vyrobený z plastu, ktorý na montáž vyžaduje dva nity. Dva identické lamelové nity jednoducho zocvaknite spolu a vytvorte jedno spojenie pripravené pre vašu aplikáciu. Tieto ľahko použiteľné nity nevyžadujú na inštaláciu žiadne nástroje, ako sú skrutky.

Lamelové nity možno použiť s montážnymi sponami a podložkami pre montážne spony, ak majú kompatibilný otvor s priemerom 5,5 mm.

Pri použití v kombinácii s montážnou sponou je nit vhodný pre veľmi tenké aplikácie. Lamelové nity je možné použiť aj s podložkou pre montážne spony, ktorá funguje ako špeciálna tlmiaca podložka a poskytuje lamelovému nitu väčšiu povrchovú podporu.


  • Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
  • K dispozícii s drážkou a bez drážky
  • Teplotná odolnosť od -40 C do 85 C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, modrá, sivá, červená, transparentná, biela a žltá


Cod Serie: SR5740

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
116 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Înălțime cap Stil cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,7634 RON - 0,936 RON 109820 În stoc
Natural
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,7606 RON - 0,936 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,936 RON - 0,936 RON 1755 În stoc
Natural
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
1,0243 RON - 1,0243 RON 267 În stoc
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,7935 RON - 1,7935 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,6525 RON - 0,8447 RON 3000 În stoc
Natural
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,7717 RON - 0,936 RON 7000 În stoc
Negru
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,7732 RON - 0,936 RON 52780 În stoc
Natural
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,7634 RON - 0,7929 RON 65200 În stoc
Negru
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,7676 RON - 0,936 RON 1000 În stoc
Negru
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,7619 RON - 0,936 RON 4500 În stoc
Natural
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,7634 RON - 0,936 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
1,3485 RON - 1,3485 RON 900 În stoc
Alb
Nailon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
1,1676 RON - 1,1676 RON 3023 În stoc
Negru
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,609 RON - 0,609 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,7002 RON - 0,7002 RON 3000 În stoc
Alb
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,6623 RON - 0,6623 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,6118 RON - 0,6118 RON 50000 În stoc
Negru
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,442 RON - 0,442 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,7002 RON - 0,7002 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • din 6
N/A Natural 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000809

Interval de preț
0,936 RON - 0,7634 RON

Niveluri de stoc
109820 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 - 7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    19.8 - 34.9 mm
  • Lungime ancoră
    19.5 mm
  • Diametru cap
    19.1 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
N/A Natural 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000885

Interval de preț
0,936 RON - 0,936 RON

Niveluri de stoc
1755 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 - 7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    19.8 - 34.9 mm
  • Lungime ancoră
    19.5 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144275

Interval de preț
1,0243 RON - 1,0243 RON

Niveluri de stoc
267 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    13.0 - 20.0 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
Clemă de asamblare 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nailon Natural

10066904

Interval de preț
0,8447 RON - 0,6525 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.9 - 12.9 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
N/A Negru 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000878

Interval de preț
0,936 RON - 0,7717 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 - 7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.7 - 20.6 mm
  • Lungime ancoră
    12.4 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
N/A Natural 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000786

Interval de preț
0,936 RON - 0,7732 RON

Niveluri de stoc
52780 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 - 7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.7 - 20.6 mm
  • Lungime ancoră
    12.4 mm
  • Diametru cap
    19.1 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
N/A Negru 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000779

Interval de preț
0,7929 RON - 0,7634 RON

Niveluri de stoc
65200 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 - 7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.8 - 12.8 mm
  • Lungime ancoră
    8.7 mm
  • Diametru cap
    19.1 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
N/A Negru 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000816

Interval de preț
0,936 RON - 0,7676 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 - 7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    19.8 - 34.9 mm
  • Lungime ancoră
    19.5 mm
  • Diametru cap
    19.1 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
N/A Natural 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000823

Interval de preț
0,936 RON - 0,7619 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 - 7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    6.0 - 7.5 mm
  • Lungime ancoră
    5.7 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106808

Interval de preț
1,3485 RON - 1,3485 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    10.0 - 15.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    18.0 - 25.0 mm
  • Lungime ancoră
    16.0 mm
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
Clemă de asamblare 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nailon Negru

10106495

Interval de preț
1,1676 RON - 1,1676 RON

Niveluri de stoc
3023 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    9.0 - 13.0 mm
  • Lungime ancoră
    9.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
Clemă de asamblare 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nailon Alb

10106501

Interval de preț
0,7002 RON - 0,7002 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    9.0 - 13.0 mm
  • Lungime ancoră
    9.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
Clemă de asamblare 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nailon Negru

10106471

Interval de preț
0,6118 RON - 0,6118 RON

Niveluri de stoc
50000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.3 - 7.5 mm
  • Lungime ancoră
    5.5 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm