Meniu Caută

Nituri cu clichet

În stoc

Lamelové nity sú farebný spojovací prvok vyrobený z plastu, ktorý na montáž vyžaduje dva nity. Dva identické lamelové nity jednoducho zocvaknite spolu a vytvorte jedno spojenie pripravené pre vašu aplikáciu. Tieto ľahko použiteľné nity nevyžadujú na inštaláciu žiadne nástroje, ako sú skrutky.

Lamelové nity možno použiť s montážnymi sponami a podložkami pre montážne spony, ak majú kompatibilný otvor s priemerom 5,5 mm.

Pri použití v kombinácii s montážnou sponou je nit vhodný pre veľmi tenké aplikácie. Lamelové nity je možné použiť aj s podložkou pre montážne spony, ktorá funguje ako špeciálna tlmiaca podložka a poskytuje lamelovému nitu väčšiu povrchovú podporu.


  • Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
  • K dispozícii s drážkou a bez drážky
  • Teplotná odolnosť od -40 C do 85 C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, modrá, sivá, červená, transparentná, biela a žltá


Cod Serie: SR5740

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
116 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Înălțime cap Stil cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,5749 RON - 0,7461 RON 250 În stoc
Roșu
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,5749 RON - 0,7461 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,6366 RON - 0,8241 RON 13040 În stoc
Negru
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,6981 RON - 0,9021 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
Nailon
1.7 mm
Obișnuit
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,6366 RON - 0,8241 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
Nailon
1.7 mm
Obișnuit
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,6366 RON - 0,8241 RON 66000 În stoc
Gri
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,6366 RON - 0,8241 RON 9000 În stoc
Gri
Nailon
1.7 mm
Obișnuit
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,6366 RON - 0,8241 RON 37500 În stoc
Natural
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,5749 RON - 0,7461 RON 500 În stoc
Galben
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,5749 RON - 0,7461 RON 76380 În stoc
Albastru
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,7584 RON - 0,9816 RON 23500 În stoc
Negru
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
7.0 - 7.2 mm
0,7584 RON - 0,9816 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,6981 RON - 0,9021 RON 25750 În stoc
Gri
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,7584 RON - 0,9816 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
1.7 mm
Obișnuit
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,6981 RON - 0,9021 RON 13500 În stoc
Albastru
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,7584 RON - 0,9816 RON 480 În stoc
Gri
Nailon
1.7 mm
Obișnuit
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,6366 RON - 0,8241 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
Nailon
1.7 mm
Obișnuit
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,6366 RON - 0,8241 RON 750 În stoc
Albastru
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,6981 RON - 0,9021 RON 1000 În stoc
Natural
Nailon
1.7 mm
Obișnuit
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,6981 RON - 0,9021 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
Nailon
1.7 mm
Obișnuit
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
  • din 6
Clemă de asamblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Roșu

10066874

Interval de preț
0,7461 RON - 0,5749 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.7 - 7.3 mm
  • Lungime ancoră
    5.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nailon Negru

10067000

Interval de preț
0,8241 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
13040 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.9 - 12.3 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nailon Gri

10066973

Interval de preț
0,8241 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
66000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.9 - 12.3 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nailon Gri

10066911

Interval de preț
0,8241 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.9 - 12.9 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nailon Natural

10066966

Interval de preț
0,8241 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
37500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.9 - 12.3 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Galben

10066829

Interval de preț
0,7461 RON - 0,5749 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.7 - 7.3 mm
  • Lungime ancoră
    5.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Albastru

10066805

Interval de preț
0,7461 RON - 0,5749 RON

Niveluri de stoc
76380 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.7 - 7.3 mm
  • Lungime ancoră
    5.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
N/A;20.2 mm;34.4 mm;(PT)

10067161

Interval de preț
0,9816 RON - 0,7584 RON

Niveluri de stoc
23500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Tip nit
    Nit cu înclichetare
  • Formă cap nit
    Rotund
Clemă de asamblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Gri

10067086

Interval de preț
0,9021 RON - 0,6981 RON

Niveluri de stoc
25750 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.8 - 20.5 mm
  • Lungime ancoră
    12.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Albastru

10067093

Interval de preț
0,9021 RON - 0,6981 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.8 - 20.5 mm
  • Lungime ancoră
    12.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nailon Gri

10067130

Interval de preț
0,9816 RON - 0,7584 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    20.2 - 34.4 mm
  • Lungime ancoră
    19.8 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nailon Albastru

10066980

Interval de preț
0,8241 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.9 - 12.3 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Natural

10067017

Interval de preț
0,9021 RON - 0,6981 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.8 - 20.5 mm
  • Lungime ancoră
    12.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm