Rozperné nity sa inštalujú rýchlo a jednoducho zatlačením. Sú jednodielne s predvŕtaným čapom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu nitu ručne alebo pomocou automatického zariadenia. Dajú sa ľahko odstrániť vytiahnutím čapu z priechodky.
Náš sortiment rozperných nitov je vhodný pre aplikácie vyžadujúce zasúvací, spredu montovaný prvok (upevnenie na slepej strane), ktorý možno odstrániť a znova použiť. Nity poskytujú oveľa viac! Ich výhodou je silná odolnosť voči vibráciám a sú dobrou voľbou pre ľahké aplikácie.
Nit má robustný dizajn s pevnou konštrukciou, ale stále poskytuje čistý a úhľadný povrch. Tieto nity sú pevné, spoľahlivé a ekonomicky výhodné.
Cod Serie: SR1912
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime cap | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5136 RON - 0,73 RON | 3000 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.154 - 0.181 in
3.9 - 4.6 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 0,996 RON - 0,996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.13 - 0.154 in
3.3 - 3.9 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 1,7524 RON - 2,1357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.276 - 0.276 in
7 - 7.0 mm
|
||
| 2,9572 RON - 2,9572 RON | 964 În stoc |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.035 - 0.189 in
0.9 - 4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,8482 RON - 2,2589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.354 - 0.354 in
9 - 9.0 mm
|
||
| 0,8119 RON - 0,8119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 - 0.276 in
6.3 - 7 mm
|
||
| 5,0246 RON - 5,0246 RON | 198 În stoc |
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.142 - 1.22 in
29.0 - 31.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,9988 RON - 1,9988 RON | 1000 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.059 - 0.181 in
1.5 - 4.6 mm
|
0.197 - 0.197 in
5 - 5.0 mm
|
||
| 2,3548 RON - 2,3548 RON | 2000 În stoc |
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.299 in
4.0 - 7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 2,5192 RON - 2,5192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.059 - 0.299 in
1.5 - 7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 2,081 RON - 2,5192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 2,9572 RON - 2,9572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.315 in
4.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 2,2589 RON - 2,2589 RON | 100 În stoc |
0.106 in
2.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,5078 RON - 0,7248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 - 0.106 in
2.0 - 2.7 mm
|
0.106 - 0.112 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,9159 RON - 0,9159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.106 in
2.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.325 in
8.0 - 8.3 mm
|
||
| 0,5162 RON - 0,7536 RON | 400 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.24 - 0.264 in
6.1 - 6.7 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 2,1357 RON - 2,6149 RON | 1000 În stoc |
0.098 in
2.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.138 - 0.276 in
3.5 - 7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,7935 RON - 1,7935 RON | 3000 În stoc |
0.106 in
2.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 0,6051 RON - 0,6051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.059 - 0.181 in
1.5 - 4.6 mm
|
0.193 - 0.205 in
4.9 - 5.2 mm
|
||
| 0,5179 RON - 0,7572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.264 - 0.291 in
6.7 - 7.4 mm
|
0.146 - 0.154 in
3.7 - 3.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina