10036334
TRM-7
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,7572 RON |
| 5000 - 9999 | 0,6429 RON |
| 10000 - 19999 | 0,5737 RON |
| 20000 + | 0,5179 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime ancoră | 11.9 mm |
|---|---|
| Lungime ancoră | 0.469 in |
| Diametru cap | 7.6 mm |
| Diametru cap | 0.299 in |
| Înălțime cap | 1.5 mm |
| Înălțime cap | 0.059 in |
| Interval grosime panou compatibil | 6.7 - 7.4 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 0.264 - 0.291 in |
| Interval diametru orificiu compatibil | 3.7 - 3.9 mm |
| Interval diametru orificiu compatibil | 0.146 - 0.154 in |
| Formă cap nit | Plat |
| Tip nit | Mini dur |
| Culoare | Negru |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina