Meniu Caută

Nituri cu blocare prin împingere - cu rezistență sporită

În stoc

Rozperné nity sa inštalujú rýchlo a jednoducho zatlačením. Sú jednodielne s predvŕtaným čapom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu nitu ručne alebo pomocou automatického zariadenia. Dajú sa ľahko odstrániť vytiahnutím čapu z priechodky.

Náš sortiment rozperných nitov je vhodný pre aplikácie vyžadujúce zasúvací, spredu montovaný prvok (upevnenie na slepej strane), ktorý možno odstrániť a znova použiť. Nity poskytujú oveľa viac! Ich výhodou je silná odolnosť voči vibráciám a sú dobrou voľbou pre ľahké aplikácie.

Nit má robustný dizajn s pevnou konštrukciou, ale stále poskytuje čistý a úhľadný povrch. Tieto nity sú pevné, spoľahlivé a ekonomicky výhodné.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Triedy horľavosti: UL94 HB a UL94 V2
  • Farba: Čierna


Cod Serie: SR1912

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
3,0312 RON - 3,0312 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
18.0 mm
4.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
2,1891 RON - 2,6803 RON 1000 În stoc
2.5 mm
17.9 mm
3.5 - 7.0 mm
9.5 mm
2,0488 RON - 2,0488 RON 1000 În stoc
1.0 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
2,133 RON - 2,5821 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,5308 RON - 0,7761 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
1,0209 RON - 1,0209 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
5.5 mm
3.3 - 3.9 mm
3.1 - 3.3 mm
0,5264 RON - 0,7482 RON 3000 În stoc
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
1,7962 RON - 2,1891 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
18.0 mm
9.0 - 13.0 mm
7 - 7.0 mm
  • din 2
Nit dur N/A 3.5 mm 7.0 mm (PT)

10278871

Interval de preț
2,6803 RON - 2,1891 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    23.0 mm
  • Diametru cap
    17.9 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.5 - 7.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    9.5 mm
Nit dur N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

10278734

Interval de preț
2,0488 RON - 2,0488 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.4 mm
  • Diametru cap
    7.2 mm
  • Înălțime cap
    1.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 4.6 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5 - 5.0 mm
Mini dur N/A 3.9 mm 4.6 mm (PT)

10036310

Interval de preț
0,7482 RON - 0,5264 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    9.4 mm
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.9 - 4.6 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.1 - 3.3 mm