10036181
TLSE1-250-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,8789 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Length | 25.2 mm |
Base Length | 0.992 in |
Base Width | 14.0 mm |
Base Width | 0.551 in |
Compatible Cable Diameter Range | 5.1 - 7.6 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.201 - 0.299 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 7.6 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.299 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 5.1 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.201 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina