10025734
SKL45-450
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6461 RON |
5000 + | 0,5297 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Hole |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Length | 33.0 mm |
Base Length | 1.299 in |
Base Width | 15.0 mm |
Base Width | 0.591 in |
Compatible Cable Diameter Range | 10.2 - 11.9 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.400 - 0.469 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 11.9 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.469 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 10.2 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.400 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
UL/CSA Description | UL E71849 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina