10011010
KLB-450A4-RT
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,8488 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Hole |
---|---|
Base Material | Acrylic Based Adhesive |
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Adhesive |
Base Length | 25.4 mm |
Base Length | 1 in |
Base Width | 13.0 mm |
Base Width | 0.512 in |
Compatible Cable Diameter Range | 10.2 - 12.7 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.402 - 0.5 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 12.7 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.5 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 10.2 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.402 in |
Overall Height | 31.2 mm |
Overall Height | 1.228 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina