10246160
460348
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 2,3412 RON |
1000 - 1999 | 2,2042 RON |
2000 + | 2,0947 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Adhesive |
Base Length | 22.0 mm |
Base Length | 0.866 in |
Compatible Cable Diameter Range | 10.0 - 15.0 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.394 - 0.591 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 15.0 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.591 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 10.0 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.394 in |
Overall Height | 35.2 mm |
Overall Height | 1.386 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina