10246153
460347
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 5,5448 RON |
500 - 999 | 4,1894 RON |
1000 + | 3,5322 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Adhesive |
Base Length | 17.4 mm |
Base Length | 0.685 in |
Compatible Cable Diameter Range | 7.0 - 10.0 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.276 - 0.394 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 10.0 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.394 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 7.0 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.276 in |
Overall Height | 27.5 mm |
Overall Height | 1.083 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina