Meniu Caută

Mini-suporturi pentru cabluri

În stoc

Káblové minisedlá sú vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Používajú sa najmä na zoskupovanie a vedenie káblov pre elektronické aplikácie. Káblové sedlá udržujú komponenty usporiadané. Pomáhajú tiež zabezpečiť ľahký prístup ku káblom pre ďalšiu montáž alebo opravu.

Náš sortiment obsahuje káblové sedlá s uzamykateľným a neuzamykateľným vrškom, varianty s lepiacou základňou, ako aj sedlá s bočným vstupom, slepým otvorom a dištančné káblové sedlá. Možnosti montáže: zatlačením a priskrutkovaním.

Vďaka menšej veľkosti týchto káblových sediel sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2


Cod Serie: SR2104

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
96 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Stil articulație Înălțime internă Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,7002 RON - 0,8615 RON Solicitați termenul de livrare aici
Inserare prin împingere
1,3977 RON - 1,3977 RON 200 În stoc
4.3 mm
Inserare prin împingere
4.1 mm
0,7002 RON - 0,8615 RON 4000 În stoc
Inserare prin împingere
0,7002 RON - 0,8615 RON 13000 În stoc
Inserare prin împingere
1,6278 RON - 1,6278 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
Inserare prin împingere
4.1 mm
1,9365 RON - 1,9365 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
0,376 RON - 0,456 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
Inserare prin împingere
3.9 mm
0,376 RON - 0,456 RON 7000 În stoc
9.1 mm
Inserare prin împingere
7.7 mm
0,456 RON - 0,456 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.6 mm
Inserare prin împingere
3.0 mm
0,4518 RON - 0,5486 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.6 mm
Inserare prin împingere
3.0 mm
0,4476 RON - 0,5486 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
Inserare prin împingere
3.9 mm
0,449 RON - 0,5486 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.1 mm
Inserare prin împingere
6.0 mm
0,4505 RON - 0,5486 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.1 mm
Inserare prin împingere
6.0 mm
0,5486 RON - 0,5486 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.1 mm
Inserare prin împingere
7.7 mm
0,4701 RON - 0,5486 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
Inserare prin împingere
3.9 mm
0,4395 RON - 0,5352 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.1 mm
Inserare prin împingere
6.0 mm
0,4757 RON - 0,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
Inserare prin împingere
3.9 mm
0,4939 RON - 0,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.1 mm
Inserare prin împingere
7.7 mm
0,5088 RON - 0,5415 RON 4900 În stoc
8.1 mm
Inserare prin împingere
3.9 mm
0,5088 RON - 0,5415 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.1 mm
Inserare prin împingere
7.7 mm
  • din 5
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 4.1 mm 4.3 mm Nailon 6/6

10026519

Interval de preț
1,3977 RON - 1,3977 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    4.1 mm
  • Lățime interioară
    4.3 mm
Suport pentru cabluri 3.8 mm 9.1 mm Natural Nailon 6/6

10019153

Interval de preț
0,8615 RON - 0,7002 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Lățime totală
    9.1 mm
Suport pentru cabluri 3.8 mm 9.1 mm Natural Nailon 6/6

10019191

Interval de preț
0,8615 RON - 0,7002 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Grosime maximă panou
    2.0 mm
  • Lățime totală
    9.1 mm
Garnitură pentru cabluri 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018743

Interval de preț
0,456 RON - 0,376 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    7.7 mm
  • Lățime interioară
    9.1 mm
Garnitură pentru cabluri 8.1 mm 10.8 mm Nailon 6/6

10018729

Interval de preț
0,5415 RON - 0,5088 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    3.9 mm
  • Lățime interioară
    8.1 mm