Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10018811
MWSEA1-4-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5753 RON |
| 5000 + | 0,4939 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Stil articulație | Inserare prin împingere |
| Tip șa | Micro |
| Înălțime internă | 7.7 mm |
| Înălțime internă | 0.303 in |
| Lățime interioară | 0.358 in |
| Lățime interioară | 9.1 mm |
| Grosime maximă panou | 0.063 in |
| Grosime maximă panou | 1.6 mm |
| Lățime totală | 12.0 mm |
| Lățime totală | 0.472 in |
| Interval grosime panou | 0.063 in |
| Interval grosime panou | 1.6 mm |
| Material complet | Poliamidă |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Descriere UL/CSA | UL E70062 |