Meniu Caută

Mini-suporturi pentru cabluri

În stoc

Káblové minisedlá sú vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Používajú sa najmä na zoskupovanie a vedenie káblov pre elektronické aplikácie. Káblové sedlá udržujú komponenty usporiadané. Pomáhajú tiež zabezpečiť ľahký prístup ku káblom pre ďalšiu montáž alebo opravu.

Náš sortiment obsahuje káblové sedlá s uzamykateľným a neuzamykateľným vrškom, varianty s lepiacou základňou, ako aj sedlá s bočným vstupom, slepým otvorom a dištančné káblové sedlá. Možnosti montáže: zatlačením a priskrutkovaním.

Vďaka menšej veľkosti týchto káblových sediel sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2


Cod Serie: SR2104

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
96 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Stil articulație Înălțime internă Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,9486 RON - 0,9486 RON 3000 În stoc
4.3 mm
1.8 mm
Inserare prin împingere
3.0 mm
0,7269 RON - 0,884 RON 1000 În stoc
4.6 mm
4.8 mm
Adeziv
1.0 mm
0,7269 RON - 0,884 RON 13000 În stoc
6.4 mm
6.6 mm
Adeziv
3.0 mm
0,7114 RON - 0,884 RON 590 În stoc
8.9 mm
9.1 mm
Adeziv
6.1 mm
1,1338 RON - 1,1338 RON 47000 În stoc
8.4 mm
6.4 mm
Adeziv
2.8 mm
0,5753 RON - 0,5753 RON 800 În stoc
4.8 mm
Inserare prin împingere
0.9 mm
0,9486 RON - 0,9486 RON 1205000 În stoc
4.3 mm
Inserare prin împingere
3.0 mm
0,5117 RON - 0,5445 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
4.8 mm
Adeziv
1.0 mm
1,4942 RON - 1,611 RON 700 În stoc
6.4 mm
6.6 mm
Adeziv
3.0 mm
0,9262 RON - 1,1338 RON 533500 În stoc
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
0,7269 RON - 0,884 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
4.8 mm
Adeziv
2.8 mm
0,884 RON - 0,884 RON 31700 În stoc
7.9 mm
8.0 mm
Adeziv
4.1 mm
0,7325 RON - 0,884 RON 3000 În stoc
8.9 mm
9.1 mm
Adeziv
7.6 mm
0,4363 RON - 0,5304 RON 13500 În stoc
6.7 mm
Inserare prin împingere
2.9 mm
0,5753 RON - 0,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Inserare prin împingere
2.9 mm
1,1338 RON - 1,1338 RON 40000 În stoc
4.3 mm
Inserare prin împingere
8.5 mm
0,4728 RON - 0,5753 RON 17000 În stoc
6.7 mm
Inserare prin împingere
2.9 mm
1,3668 RON - 1,3668 RON 70 În stoc
12.5 mm
Inserare prin împingere
2.8 mm
0,9163 RON - 1,1338 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
Inserare prin împingere
3.0 mm
0,5304 RON - 0,5304 RON 1000 În stoc
4.8 mm
Inserare prin împingere
0.9 mm
  • din 5
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 3.0 mm 4.3 mm Nailon 6/6

10019412

Interval de preț
0,9486 RON - 0,9486 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Diametru orificiu compatibil
    1.8 mm
  • Adâncime
    2 mm
Garnitură pentru cabluri Adeziv 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Interval de preț
0,884 RON - 0,7269 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Adeziv
  • Tip șa
    Micro
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Înălțime internă
    1.0 mm
Garnitură pentru cabluri Adeziv 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Interval de preț
0,884 RON - 0,7269 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Adeziv
  • Tip șa
    Micro
  • Diametru orificiu compatibil
    6.6 mm
  • Înălțime internă
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri Adeziv 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Interval de preț
0,884 RON - 0,7114 RON

Niveluri de stoc
590 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Adeziv
  • Tip șa
    Micro
  • Diametru orificiu compatibil
    9.1 mm
  • Înălțime internă
    6.1 mm
Garnitură pentru cabluri Adeziv 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Interval de preț
1,1338 RON - 1,1338 RON

Niveluri de stoc
47000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Adeziv
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Înălțime internă
    2.8 mm
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 7.0 mm Nailon 6/6

10019238

Interval de preț
0,5753 RON - 0,5753 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    0.9 mm
  • Lățime interioară
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 4.3 mm 6.9 mm Nailon 6/6

10018613

Interval de preț
0,9486 RON - 0,9486 RON

Niveluri de stoc
1205000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    3.0 mm
  • Lățime interioară
    4.3 mm
Garnitură pentru cabluri Adeziv 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Interval de preț
1,611 RON - 1,4942 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Adeziv
  • Tip șa
    Micro
  • Diametru orificiu compatibil
    6.6 mm
  • Înălțime internă
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nailon 6/6

10018651

Interval de preț
1,1338 RON - 0,9262 RON

Niveluri de stoc
533500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip șa
    Micro
  • Diametru orificiu compatibil
    4.4 mm
  • Înălțime internă
    3.0 mm
  • Lățime interioară
    4.4 mm
Garnitură pentru cabluri Adeziv 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Interval de preț
0,884 RON - 0,884 RON

Niveluri de stoc
31700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Adeziv
  • Tip șa
    Micro
  • Diametru orificiu compatibil
    8.0 mm
  • Înălțime internă
    4.1 mm
Garnitură pentru cabluri Adeziv 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Interval de preț
0,884 RON - 0,7325 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Adeziv
  • Tip șa
    Micro
  • Diametru orificiu compatibil
    9.1 mm
  • Înălțime internă
    7.6 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 2.9 mm 6.7 mm Nailon 6/6

10019290

Interval de preț
0,5304 RON - 0,4363 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    2.9 mm
  • Lățime interioară
    6.7 mm
Garnitură pentru cabluri 4.3 mm 6.9 mm Nailon 6/6

10018637

Interval de preț
1,1338 RON - 1,1338 RON

Niveluri de stoc
40000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    8.5 mm
  • Lățime interioară
    4.3 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 2.9 mm 6.7 mm Nailon 6/6

10019306

Interval de preț
0,5753 RON - 0,4728 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    2.9 mm
  • Lățime interioară
    6.7 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 2.8 mm 12.5 mm Nailon 6/6

10014738

Interval de preț
1,3668 RON - 1,3668 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    2.8 mm
  • Lățime interioară
    12.5 mm
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 7.0 mm Nailon 6/6

10019221

Interval de preț
0,5304 RON - 0,5304 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Micro
  • Înălțime internă
    0.9 mm
  • Lățime interioară
    4.8 mm