10018651
MWSB-1-01A2-RT
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,1338 RON |
| 5000 + | 0,9262 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Tip șa | Micro |
| Diametru orificiu compatibil | 4.4 mm |
| Diametru orificiu compatibil | 0.173 in |
| Înălțime internă | 0.118 in |
| Înălțime internă | 3.0 mm |
| Lățime interioară | 0.173 in |
| Lățime interioară | 4.4 mm |
| Lățime totală | 0.272 in |
| Lățime totală | 6.9 mm |
| Material complet | Poliamidă |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Descriere UL/CSA | UL E70062 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina