Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Kužeľová rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou pre ľahký úchop a estetický vzhľad. Páčky sú vhodné na strojové zariadenia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Dimensiune filet | Lungime totală | Material ax | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,5525 RON - 73,5525 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Oțel
|
||
| 99,3194 RON - 99,3194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oțel
|
||
| 144,6876 RON - 144,6876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Oțel
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Oțel
|
|||
| 65,6686 RON - 65,6686 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Oțel
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Oțel
|
|||
| 85,0713 RON - 85,0713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Oțel
|
||
| 87,6708 RON - 87,6708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Oțel
|
||
| 116,8578 RON - 116,8578 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Oțel
|
||
| 48,3713 RON - 48,3713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Oțel
|
||
| 91,7231 RON - 91,7231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Oțel
|
||
| 68,6028 RON - 68,6028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Oțel
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Oțel
|
|||
| 73,708 RON - 73,708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Oțel
|
||
| 69,5808 RON - 69,5808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Oțel
|
||
| 106,815 RON - 106,815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Oțel
|
||
| 110,6587 RON - 110,6587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Oțel
|
||
| 60,431 RON - 60,431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 34,5468 RON - 34,5468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Oțel
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina