Meniu Caută

Mecanisme de transmisie - Buton conic

În producție

Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Kužeľová rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou pre ľahký úchop a estetický vzhľad. Páčky sú vhodné na strojové zariadenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Dimensiune filet Lungime totală Material ax Cumpără
69,5808 RON - 69,5808 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Oțel
106,815 RON - 106,815 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Oțel
99,3194 RON - 99,3194 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Oțel
144,6876 RON - 144,6876 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Oțel
65,6686 RON - 65,6686 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Oțel
73,5525 RON - 73,5525 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Oțel
73,708 RON - 73,708 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Oțel
110,6587 RON - 110,6587 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Oțel
35,0137 RON - 35,0137 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
136.0 mm
Oțel
53,6098 RON - 53,6098 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
136.0 mm
Oțel inoxidabil
57,6429 RON - 57,6429 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
174.0 mm
Oțel inoxidabil
31,603 RON - 31,603 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oțel
60,431 RON - 60,431 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
114.0 mm
Oțel inoxidabil
34,0929 RON - 34,0929 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
91.0 mm
Oțel
31,9143 RON - 31,9143 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
89.0 mm
Oțel
54,3879 RON - 54,3879 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
125.0 mm
Oțel inoxidabil
74,9941 RON - 74,9941 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12
216.0 mm
Oțel inoxidabil
41,5236 RON - 41,5236 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
139.0 mm
Oțel
  • din 3