Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4182 RON - 0,515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,6523 RON - 3,2136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,0171 RON - 3,6065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,4743 RON - 0,5809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,8405 RON - 0,8405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 2,5119 RON - 2,5119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,5964 RON - 0,7269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Portocaliu
|
Silicon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6278 RON - 1,9505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Albastru deschis
|
Silicon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 3,1715 RON - 3,1715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,0061 RON - 1,2166 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,6454 RON - 0,7844 RON | 15000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,4743 RON - 0,5809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,6609 RON - 0,8082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,323 RON - 4,0009 RON | 35 În stoc |
2.843 in
72.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 1,9085 RON - 2,3014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.819 in
20.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4195 RON - 0,5136 RON | 2000 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 4,7432 RON - 4,7432 RON | 800 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 0,8687 RON - 1,0566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Portocaliu
|
Silicon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5206 RON - 0,6356 RON | 13500 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,3864 RON - 1,3864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Portocaliu
|
Silicon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina