Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9647 RON - 2,3716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,3819 RON - 4,0415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,5119 RON - 3,003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 5,2484 RON - 6,3009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 1,4594 RON - 1,7541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,9009 RON - 1,0861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.657 in
16.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,6083 RON - 1,9273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.819 in
20.8 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,238 RON - 5,1362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,7619 RON - 0,9191 RON | 555 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,0356 RON - 1,2489 RON | 600 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,449 RON - 0,543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,3716 RON - 2,8347 RON | 20 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4518 RON - 0,5543 RON | 3000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,428 RON - 0,522 RON | 95 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3242 RON - 0,3242 RON | 1000 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,6988 RON - 0,8518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,4575 RON - 0,5613 RON | 110 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6273 RON - 0,6273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,4603 RON - 0,5613 RON | 44250 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,5655 RON - 0,6806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.28 in
7.1 mm