Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6301 RON - 1,4457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5556 RON - 0,6707 RON | 2085 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,1184 RON - 1,1184 RON | 16 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,5436 RON - 1,8384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,7619 RON - 0,9191 RON | 555 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,0356 RON - 1,2489 RON | 600 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 1,7681 RON - 2,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6343 RON - 0,7704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,4898 RON - 0,5964 RON | 24600 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 2,2453 RON - 2,6943 RON | 10 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,4925 RON - 0,5949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6273 RON - 0,6273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,4603 RON - 0,5613 RON | 44250 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,4594 RON - 1,7541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,9009 RON - 1,0861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.657 in
16.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,238 RON - 5,1362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5684 RON - 1,8741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,9647 RON - 2,3716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,3819 RON - 4,0415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,554 RON - 3,0873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.5 in
12.7 mm