Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9647 RON - 2,3716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,5119 RON - 3,003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 5,2484 RON - 6,3009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,9837 RON - 1,1801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,554 RON - 3,0873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8742 RON - 1,0496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,7325 RON - 0,8897 RON | 1750 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,8349 RON - 1,0188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,1268 RON - 1,3879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,616 RON - 0,7577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,6511 RON - 0,7914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,6188 RON - 0,7507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5038 RON - 0,6132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,1661 RON - 1,399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,238 RON - 5,1362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,8714 RON - 1,0595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,783 RON - 0,9486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,5684 RON - 1,8741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,3045 RON - 0,3718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4238 RON - 0,5206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.004 in
25.5 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.063 in
1.6 mm