Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
Cod Serie: SR1700
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru total | Culoare | Material | Diametru orificiu | Diametru interior | Grosime panou | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3185 RON - 0,6184 RON | 17980 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4673 RON - 0,9032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.559 in
14.2 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4757 RON - 0,9203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.559 in
14.2 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5486 RON - 1,0563 RON | 10270 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7451 RON - 1,4457 RON | 4000 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 0,8475 RON - 1,0721 RON | 5000 În stoc |
0.807 in
20.5 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,2714 RON - 2,4762 RON | 1875 În stoc |
1.004 in
25.5 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3997 RON - 4,6234 RON | 1016 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,1656 RON - 1,2639 RON | 20630 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,8644 RON - 2,1185 RON | 20460 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,6559 RON - 4,4659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4433 RON - 0,8574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.492 in
12.5 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,4462 RON - 0,8616 RON | 10189 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5093 RON - 0,9876 RON | 7394 În stoc |
0.559 in
14.2 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6286 RON - 1,2166 RON | 75320 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7395 RON - 1,4313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0679 RON - 1,3569 RON | 11188 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,7541 RON - 3,6837 RON | 17500 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,9677 RON - 4,9677 RON | 9850 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1142 RON - 3,3208 RON | 22400 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm