Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Culoare Material Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Înălțime totală Cumpără
0,3779 RON - 0,4436 RON 750 În stoc
16.0 mm
Negru
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,3231 RON - 0,3806 RON 1750 În stoc
16.0 mm
Negru
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,3915 RON - 0,4586 RON 250 În stoc
18.0 mm
Negru
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,5011 RON - 0,5887 RON 1675 În stoc
20.0 mm
Negru
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,2929 RON - 0,3423 RON 2870 În stoc
14.0 mm
Negru
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,3573 RON - 0,4189 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,3655 RON - 0,4285 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,3189 RON - 0,3737 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,2313 RON - 0,2696 RON 2500 În stoc
11.0 mm
Negru
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,2642 RON - 0,3094 RON 5800 În stoc
12.0 mm
Negru
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,3408 RON - 0,3997 RON 8000 În stoc
14.0 mm
Negru
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,3012 RON - 0,3532 RON 3000 În stoc
14.0 mm
Negru
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,3353 RON - 0,3901 RON 2000 În stoc
14.0 mm
Negru
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,2984 RON - 0,3477 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
Negru
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,3737 RON - 0,4353 RON 1750 În stoc
16.0 mm
Negru
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,182 RON - 0,2163 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,2573 RON - 0,2998 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Negru
PVC
7.0 mm
4.8 mm
1.5 mm
6.4 mm
0,2231 RON - 0,2642 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Negru
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,2573 RON - 0,2998 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Negru
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
1,5197 RON - 1,7798 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
Negru
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
  • din 4
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284698

Interval de preț
0,4436 RON - 0,3779 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    12.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10284735

Interval de preț
0,3806 RON - 0,3231 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.5 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Diametru orificiu
    12.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10284773

Interval de preț
0,4586 RON - 0,3915 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    18.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    14.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284810

Interval de preț
0,5887 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
1675 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    15.0 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284605

Interval de preț
0,3423 RON - 0,2929 RON

Niveluri de stoc
2870 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    10.0 mm
  • Grosime panou
    1.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284506

Interval de preț
0,2696 RON - 0,2313 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10284544

Interval de preț
0,3094 RON - 0,2642 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    12.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru orificiu
    9.0 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284582

Interval de preț
0,3997 RON - 0,3408 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru orificiu
    10.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284629

Interval de preț
0,3532 RON - 0,3012 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    10.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284575

Interval de preț
0,3901 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.5 mm
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru orificiu
    10.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284650

Interval de preț
0,4353 RON - 0,3737 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    11.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm