10241790
40041
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10000 + | 1,0794 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material | PVC |
Tip | Hole Grommet |
Diametru orificiu | 10.3 mm |
Diametru orificiu | 0.406 in |
Diametru interior | 7.9 mm |
Diametru interior | 0.311 in |
Temperatură minimă de funcţionare | 0 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | 32 °F |
Temperatură maximă de funcţionare | 80 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 176 °F |
Diametru total | 15.9 mm |
Diametru total | 0.626 in |
Înălțime totală | 7.9 mm |
Înălțime totală | 0.311 in |
Grosime panou | 1.6 mm |
Grosime panou | 0.063 in |
Material complet | Policlorură de vinil flexibilă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina